Opublikuj swoje produkty
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
    KALDEWEI

    MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193

    The washbowls from KALDEWEI are filigree, almost delicate-walled. The fact that you cannot see the robust KALDEWEI steel enamel material is part of their appeal. But what is particularly fascinating is the puristic design of the washbowls, which enriches almost every KALDEWEI product series.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3193
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815