Opublikuj swoje produkty
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
ALUVIA 900x900 Mod. 3253
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x900 Mod. 3253

    ALUVIA, made from the innovative material SOLIDLITE, is the premium shower surface for timelessly elegant bathrooms. The purist design impresses with its flat surface, which can be accessed from all four sides without any thresholds. The standard equipment with Invisible Grip guarantees special stability. The flush-mounted square drain is located at the front and features the innovative K-CLICK'N'CLEAN opening mechanism with hair trap function for particularly easy removal and cleaning. The ALUVIA is sound-insulating thanks to SOLIDLITE and provides a pleasantly quiet and relaxing shower experience.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3253
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)23.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815