Opublikuj swoje produkty
SANIFORM PLUS 1700x750x410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1700x750x410

There are shapes that have simply become a part of our everyday lives. Like the one-person SANIFORM baths with the waste positioned at the foot end, one of the classic baths designed to fit the human body, which look good in any bathroom. Regardless of which model you choose, the especially broad back area and the ergonomic form mean you can always bathe in perfect comfort.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny373-1
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501