Opublikuj swoje produkty
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5

Complete system for flat installation
Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny405-5
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)1100
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)25.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815