Opublikuj swoje produkty
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny415-2
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)24.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815