Opublikuj swoje produkty
DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627
KALDEWEI

DYNA SET 1600x700x430 Mod. 627

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny627
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)45.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501