Opublikuj swoje produkty
PURO 1700x750x420
PURO 1700x750x420
    KALDEWEI

    PURO 1700x750x420

    Model No.656: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny656
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501