Opublikuj swoje produkty
SILENIO 1700x750x410
SILENIO 1700x750x410
    KALDEWEI

    SILENIO 1700x750x410

    Model No.674: - this shallow bath integrates harmoniously in your bathroom - its ergonomically fluid interior is designed for relaxed bathing versatile for any installation situation - also available with grip on one side - bathing à deux: two identical backrests and central waste - made of KALDEWEI steel enamel - designed by Anke Salomon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny674
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501