Opublikuj swoje produkty
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Model No.744: A bath with a comfort zone: with its generously proportioned storage shelf, the ASYMMETRIC DUO also has a spatial dimension. It can be used as a seat or for holding bath utensils, and also for the individual positioning of taps. There is a charming contrast between the precise and clear form of the bath rim and the ergonomic, flowing design language of the inside. Furthermore, the outflow set flush into the base of the bath is an elegant and harmonious solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny744
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)425
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501