Opublikuj swoje produkty
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny748
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501