Opublikuj swoje produkty
MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny834
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1570
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)44.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501