Opublikuj swoje produkty
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 750x1600 Mod. 858-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny858-5
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)30.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815