Opublikuj swoje produkty
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny861-2
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)43.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815