Opublikuj swoje produkty
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny880-1
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)24.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815