Opublikuj swoje produkty
Alaska White
KALESERAMİK

Alaska White

160x320 cm

Large Size Porcelain Tiles

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyalaska-white
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-07-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3200
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)77
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC011340
  • Nazwa ETIMCeramic tile
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPorcelain tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring