Opublikuj swoje produkty
Arche
Arche
    KALESERAMİK

    Arche

    100x300 cm, 120x360 cm 
    Large Size Porcelain Tiles

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarche
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3600
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)58.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC011340
    • Nazwa ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPorcelain tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring