Opublikuj swoje produkty
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Rodzina produktuMare
  • Grupa produktuMare
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)40
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011381
  • Nazwa ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania