Opublikuj swoje produkty
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Dimension options: 100 - 120 - 160 cm (Also two different types of washbasin options are included in this series: Single and Double)

    Furniture constitutes the identity of your bathroom removing all the tiredness of a busy day. With the Uniq series, we create an innovative touch for spaces and carry the ceramic to the bathroom furniture. We reflect the elegance in your dreams to your bathroom with its genuine and modular structure and design the spaces to appeal to your pleasures

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Rodzina produktuUniq
    • Grupa produktuUniq K1-2-3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText