Opublikuj swoje produkty
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Ensuring a natural look accompanied by warm colors, 15x90 cm Legni glazed porcelain tiles are suitable for use in the interiors of both residential and commercial projects. The 15x90 cm tiles are offered in noce and white options while the tiles are available in natural and white colors.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylegni-kaleseramik-tile-collection
    • Rodzina produktuLegni
    • Grupa produktuLegni
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG019510
    • Nazwa ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania