Opublikuj swoje produkty
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Rodzina produktuListoni
    • Grupa produktuListoni
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG019510
    • Nazwa ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText