Opublikuj swoje produkty
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    In the Reptile Collection, the wild textures of Snake and Crocodile skins on ceramic tiles, in order to create designs that are innovative and natural looking. The Reptile Collection not only carries natural textures onto ceramic surfaces but also adds skin textures onto walls. Through this series, walls find new life, and indoor areas start living. The Reptile Collection is for those who wish to admire wild beauty and feel it closely.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreptile-kaleseramik-tile-collection
    • Rodzina produktuReptile
    • Grupa produktuReptile
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG019510
    • Nazwa ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES