Opublikuj swoje produkty
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION

    The most beautiful marks of the past remind itself again in the worn wood texture. Feeling time travel possible with its matte surface that creates an aesthetic appearance everywhere, Rustic Wood Series is offered in 45x45 cm and 60x60 cm size alternatives.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrustic-wood-kaleseramik-tile-collection
    • Rodzina produktuRustic Wood
    • Grupa produktuRustic Wood
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEG019510
    • Nazwa ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic-Tile-Faced Panels
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania