Opublikuj swoje produkty
G125/37C Kominek gazowy – Model narożny

G125/37C Kominek gazowy – Model narożny

Kalfire G125/37C Kominek gazowy – Model narożny
Kalfire G125/37C to zamknięty kominek gazowy. Wielkość ani styl pomieszczenia nie stanowią przeszkody – nasze zamknięte kominki gazowe pasują do każdego rodzaju wnętrza. Projektujemy je z myślą o perfekcji, nigdy nie idąc na kompromis w kwestii jakości ani estetyki.

Technologia palnika
Palnik 3D (seria Kalfire G)
Podobnie jak palnik Prestige, ta innowacja została zaprojektowana i opracowana przez Kalfire. Dzięki tej technologii możliwe jest stworzenie podłużnego, poziomego kominka (o szerokości do 170 cm), który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Zamknięty kominek gazowy z palnikiem 3D wytwarza płomienie niemal nie do odróżnienia od prawdziwego ognia drzewnego. Kominki z palnikiem 3D są standardowo wyposażone w ceramiczny zestaw polan, a dodatkowo można wybrać ekskluzywny zestaw polan lub podłoże z białych, beżowych czy szarych kamieni albo kryptonitu.

Typ modelu
Model narożny
Nasze narożne kominki gazowe oferują widok na ogień z dwóch różnych perspektyw. Modele narożne Kalfire są dostępne w różnych szerokościach i wysokościach. Można również wybrać, czy narożna szyba ma znajdować się po lewej, czy po prawej stronie. Dodatkowo model narożny można spersonalizować poprzez wybór wnętrza płaskiego, z ceramicznego szkła lub designerskiego. Te opcje są również dostępne w innych kominkach gazowych Kalfire.

Opis
  • Opcje produktu

    • Interfejs iMatch
    • Automatyka domowa (domotica)

    Informacje o produkcie

    • Palnik 3D
    • Pilot iMatch
    • Opcje wykończenia wnętrza
    • Opcje wypełnienia
    • Certyfikat CE
    • Klasa efektywności energetycznej: A

    Wnętrze

    • Płaskie
    • Czarne szkło ceramiczne
    • Design

    Wypełnienie

    • Białe kamienie
    • Kryptonit
    • Szare kamyki
    • Ceramiczne polana
    • Ekskluzywne ceramiczne polana
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyg125-37c-gas-fire
  • Rodzina produktuGas fireplace
  • Grupa produktuCorner fireplace
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2023-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)955
  • Szerokość (mm)1416
  • Głębokość (mm)337
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
  • OmniClass Number23-19 17 15
  • OmniClass TitleGas Fireplace

Dostępny w krajach:

Europa