Opublikuj swoje produkty
G60/48F Kominek gazowy – Model frontowy
G60/48F Kominek gazowy – Model frontowy

    G60/48F Kominek gazowy – Model frontowy

    Kalfire G60/48F Kominek gazowy – Model frontowy
    Kalfire G60/48F to zamknięty kominek gazowy. Dzięki kompaktowym wymiarom frontu model ten doskonale nadaje się do zabudowy w płaskiej ścianie, meblu medialnym lub kominku. Łączy nowoczesny design z codzienną wygodą użytkowania.

    Technologia palnika
    Palnik 3D (seria Kalfire G)
    Seria G jest wyposażona w liniowy palnik 3D: podłużną, poziomą grę płomieni, która idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Zamknięty kominek gazowy z palnikiem 3D wytwarza płomienie niemal nie do odróżnienia od prawdziwego ognia drzewnego. Kominki z palnikiem 3D są standardowo wyposażone w ceramiczny zestaw polan, a dodatkowo można wybrać ekskluzywny zestaw polan lub podłoże z białych, szarych/beżowych kamieni albo kryptonitu.

    Typ modelu
    Model frontowy
    Zamknięty kominek gazowy z jedną szybą z przodu nazywany jest modelem frontowym. Asortyment Kalfire obejmuje wiele modeli frontowych w różnych wymiarach i z rozmaitymi wykończeniami dekoracyjnymi. Model G60/48F ma szybę o wymiarach 60 × 48 cm. Modele frontowe stanowią eleganckie uzupełnienie nowoczesnych wnętrz, a ponadto doskonale nadają się do zabudowy w kominku, którego styl i wygląd można w pełni dostosować do własnych preferencji.

    Opis
    • Opcje produktu
      Ten kominek może być wyposażony w różne funkcje opcjonalne, które zwiększają wygodę użytkowania oraz ogólne wrażenie ognia.

      • Szkło antyrefleksyjne dla optymalnego widoku płomieni
      • Interfejs iMatch dla intuicyjnej obsługi
      • Integracja z systemem automatyki domowej (domotica) dla płynnej współpracy z systemami smart home

      Informacje o produkcie
      Najważniejsze cechy i specyfikacje techniczne, które decydują o wydajności, bezpieczeństwie i elastyczności tego modelu.

      • Palnik 3D zapewniający realistyczną, trójwymiarową grę płomieni
      • W zestawie pilot iMatch
      • Dostępne różne wykończenia wnętrza
      • Różne opcje wypełnienia
      • Certyfikat CE
      • Klasa efektywności energetycznej: C
      • Moc nominalna: 2,3 - 6,0 kW
      • Sprawność: ok. 83%

      Wnętrze
      Wykończenie wnętrza można dostosować do stylu i charakteru pomieszczenia.

      • Płaskie
      • Czarne szkło ceramiczne
      • Design

      Wypełnienie
      Materiał wypełnienia wpływa na wygląd płomieni i może być dobrany zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

      • Białe kamienie
      • Kryptonit
      • Szare kamyki
      • Ceramiczne polana
      • Ekskluzywne ceramiczne polana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyg60-48f-gas-fire
    • Rodzina produktuGas fireplace
    • Grupa produktuFront fireplace
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2023-11-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1053
    • Szerokość (mm)813
    • Głębokość (mm)431
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace

    Dostępny w krajach:

    Europa