Opublikuj swoje produkty
G80/48F Kominek gazowy – Model frontowy

G80/48F Kominek gazowy – Model frontowy

Kalfire G80/48F Kominek gazowy – Model frontowy
Kalfire G80/48F to zamknięty kominek gazowy. Wielkość ani styl pomieszczenia nie stanowią przeszkody – nasze zamknięte kominki gazowe pasują do każdego rodzaju wnętrza. Projektujemy je z myślą o perfekcji, nigdy nie idąc na kompromis w kwestii jakości ani estetyki.

Technologia palnika
Palnik 3D (seria Kalfire G)
Podobnie jak palnik Prestige, ta innowacja została zaprojektowana i opracowana przez Kalfire. Dzięki tej technologii możliwe jest stworzenie podłużnego, poziomego kominka (o szerokości do 170 cm), który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Zamknięty kominek gazowy z palnikiem 3D wytwarza płomienie niemal nie do odróżnienia od prawdziwego ognia drzewnego. Kominki z palnikiem 3D są standardowo wyposażone w ceramiczny zestaw polan, a dodatkowo można wybrać ekskluzywny zestaw polan lub podłoże z białych, beżowych czy szarych kamieni albo kryptonitu.

Typ modelu
Model frontowy
Zamknięty kominek gazowy z jedną szybą z przodu nazywany jest modelem frontowym. Asortyment Kalfire obejmuje szeroką gamę modeli frontowych, dostępnych w różnych wymiarach i z rozmaitymi opcjami dekoracyjnymi. Wymiary szyb, kwadratowych lub prostokątnych, mieszczą się w zakresie od 60 do 160 cm szerokości. Modele frontowe stanowią eleganckie uzupełnienie nowoczesnych wnętrz i doskonale nadają się do zabudowy w kominku, którego styl i wygląd można w pełni dostosować do własnych preferencji.

Opis
  • Opcje produktu
    Ten kominek może być wyposażony w różne funkcje opcjonalne, które zwiększają wygodę użytkowania oraz ogólne wrażenie ognia.

    • Szkło antyrefleksyjne dla optymalnego widoku płomieni
    • Interfejs iMatch dla intuicyjnej obsługi
    • Integracja z systemem automatyki domowej (domotica) dla płynnej współpracy z systemami smart home

    Informacje o produkcie
    Najważniejsze cechy i specyfikacje techniczne, które decydują o wydajności, bezpieczeństwie i elastyczności tego modelu.

    • Palnik 3D zapewniający realistyczną, trójwymiarową grę płomieni
    • W zestawie pilot iMatch
    • Dostępne różne wykończenia wnętrza
    • Różne opcje wypełnienia
    • Certyfikat CE
    • Klasa efektywności energetycznej: A

    Wnętrze
    Wykończenie wnętrza można dostosować do stylu i charakteru pomieszczenia.

    • Płaskie
    • Czarne szkło ceramiczne
    • Design

    Wypełnienie
    Materiał wypełnienia wpływa na wygląd płomieni i może być dobrany zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

    • Białe kamienie
    • Kryptonit
    • Szare kamyki
    • Ceramiczne polana
    • Ekskluzywne ceramiczne polana
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyg80-48f-gas-fire
  • Rodzina produktuGas fireplace
  • Grupa produktuFront fireplace
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2023-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1053
  • Szerokość (mm)976
  • Głębokość (mm)471
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
  • OmniClass Number23-19 17 15
  • OmniClass TitleGas Fireplace

Dostępny w krajach:

Europa