Opublikuj swoje produkty
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny133
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuConcrete
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)88
  • Szerokość (mm)49
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56