Opublikuj swoje produkty
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny233
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuConcrete
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)43
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56