Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Bridge 3-seater

Odniesienie unikalne: Bridge_3_seater
Producent: Kallin & Franzén AB
Rodzina produktu: Bridge
Grupa produktu: Sofas
Szerokość (mm): 1840
Wysokość (mm): 820
Głębokość (mm): 790
Data publikacji: 2019-06-05
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Główny materiał: Fabric
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 40

Kategoria BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Opis: Sofas
NBS Reference Kod: 35-12-22
NBS Reference Opis: Domestic Chairs
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nazwa Wartość
Depth 790
Height 820
Width 1840

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone