Opublikuj swoje produkty
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPoker_3_seater
    • Rodzina produktuPoker
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)820
    • Szerokość (mm)1920
    • Głębokość (mm)790
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBrzoza
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas