Opublikuj swoje produkty
Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)
Kalwall

Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)

Kalwall translucent facades are an ideal way to envelop your building in museum-quality daylight™. Achieve insulation levels comparable to a solid wall (R-20) with durable, long-lasting properties. Translucent daylighting offers numerous benefits compared to transparent options, especially when it comes to achieving privacy in publicly accessed spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyglazing-panel-175CW
  • Rodzina produktuFacades
  • Grupa produktuGlazing Panels
  • Data publikacji2024-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass panels
  • OmniClass Number23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClass TitleCurtain Wall Infill Panels