Opublikuj swoje produkty
Wodomierzem, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
Wodomierzem, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
Wodomierzem, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm
    Kamstrup

    Wodomierzem, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x190 mm

    W celu zapewnienia długoterminowej stabilności, dokładności i niezawodności licznika, wodomierz został poddany kompleksowemu badaniu według OIML R49. Jedną z licznych zalet wodomierza jest fakt, że nie posiada on zużywających się części, co znacznie wydłuża jego trwałość.
    Opis
    • flowIQ®2200 jest hermetycznie zamkniętym, kompaktowym wodomierzem statycznym, przeznaczonym do rejestracji zużycia zimnej wody. Został skonstruowany jako komora próżniowa wykonana z odlewanego materiału kompozytowego, dlatego też elektronika jest w pełni zabezpieczona przed przedostawaniem się wody. Wyróżnia się niskim przepływem rozruchowym, możliwością pomiaru temperatury wody i otoczenia, brakiem części ruchomych (a więc zużywających się), zasilaniem baterią litową, różnymi kodami informacyjnymi, dużym i czytelnym wyświetlaczem, hermetycznie szczelną konstrukcją oraz stopniem ochrony IP68 zapewniającym wodoszczelność niezbędną do montażu w studzienkach pomiarowych. Został wyposażony w zintegrowaną funkcję akustycznej detekcji wycieków.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny02-x-xx-x-C-2D-x-xx
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuflowIQ®2200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)64
    • Szerokość (mm)91.6
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)0.46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna