Opublikuj swoje produkty
MULTICAL® 603, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 603, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 603, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
    Liczniki ciepła i chłodu z serii MULTICAL® od Kamstrup zostały stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów, z jakimi zmagają się nasi klienci. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy Kamstrup w tworzeniu innowacyjnej technologii ultradźwiękowej dało to wysokiej jakości, łatwe w obsłudze i niezawodne liczniki o niezrównanej dokładności. Kamstrup to wiodący dostawca inteligentnych rozwiązań do pomiaru energii i wody. Naszą wartość definiujemy jako postęp, który umożliwiamy naszym klientom. Od 1946 roku, kiedy to Olaf Kamstrup stworzył naszą firmę, opracowywane przez nas nowoczesne technologie oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam rewolucjonizować rynek poprzez zwiększanie efektywności pracy przedsiębiorstw.
    Opis
    • MULTICAL® 603 to uniwersalny przelicznik pełniący rolę licznika ciepła, chłodu oraz dwufunkcyjnego licznika ciepła i chłodu wraz z 1 lub 2 przetwornikami przepływu oraz 2 lub 3 czujnikami temperatury. Licznik ten przeznaczony jest do pomiaru energii w praktycznie dowolnej instalacji cieplnej. Projektując licznik MULTICAL® 603 położono duży nacisk na jego uniwersalność, zapewnioną przez programowalne funkcje oraz moduły wtykowe, tak aby umożliwić jego optymalne wykorzystanie w różnego rodzaju zastosowaniach.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny603xxx
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuMULTICAL® 603
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)102
    • Szerokość (mm)154
    • Głębokość (mm)47
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)0.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUrządzenie do konwersji energii
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndicators and Meters
    • OmniClass Number23-27 15 17
    • OmniClass TitleEnergy Monitoring and Controls

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna