Opublikuj swoje produkty
FOGLER LED 14W-NW oprawa sufitowa
FOGLER LED 14W-NW oprawa sufitowa
FOGLER LED 14W-NW oprawa sufitowa
    Kanlux

    FOGLER LED 14W-NW oprawa sufitowa

    Plafoniera Kanlux FOGLER LED z czujnikiem ruchu, znakomicie sprawdzi się przy oświetleniu klatek schodowych, pomieszczeń technicznych w budynkach wielorodzinnych, schowków, piwnic, a także garaży i podjazdów w domach jednorodzinnych.
    Opis
    • Plafoniera LED, FOGLER LED 14W-NW, 14W, 800lm, 4000K, IP20 biała(18121)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny18121
    • Rodzina produktuFOGLER LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania