Opublikuj swoje produkty
JASMIN 370-W oprawa sufitowa
Kanlux

JASMIN 370-W oprawa sufitowa

Oryginalne, a zarazem stylowe okrągłe oprawy JASMIN cechują się nowoczesnym i atrakcyjnym designem. Obudowa plafoniery wykonana jest z drewna oraz szkła trawionego (satynowego), które zapewnia równomierne rozproszenie światła. Klasyczne połączenie drewna i szkła sprawia, że jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe.
Opis
  • Plafoniera, JASMIN 370-W, dąb sonoma, E27, 2 x max60W (23124)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny23124
  • Rodzina produktuJASMIN
  • Grupa produktuLighting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe