Opublikuj swoje produkty
JASMIN W-W oprawa sufitowa
JASMIN W-W oprawa sufitowa
    Kanlux

    JASMIN W-W oprawa sufitowa

    Kinkiety JASMIN to nowoczesne, starannie wykonane, drewniane oprawy, które dają możliwość ciekawej aranżacji pomieszczeń. Efektowna obudowa w kolorze białego dębu, wenge lub białego matu w połączeniu z satynowym szkłem, które zapewnia równomierne rozproszenie światła, nada niepowtarzalnego charakteru każdemu wnętrzu.
    Opis
    • Kinkiet, JASMIN W-W, biały dąb, E27, 1 x max60W (23757)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny23757
    • Rodzina produktuJASMIN
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)116
    • Głębokość (mm)407
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne