Opublikuj swoje produkty
SABIK LED AC-WW oprawa schodowa
SABIK LED AC-WW oprawa schodowa
SABIK LED AC-WW oprawa schodowa
    Kanlux

    SABIK LED AC-WW oprawa schodowa

    Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca ciepłe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła natomiast zasilacz 230V umożliwia montaż bez konieczności zmiany instalacji.
    Opis
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED AC-WW 1,3W 220-240V 13lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny23802
    • Rodzina produktuSABIK
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)23
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne