Opublikuj swoje produkty
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW oprawa ścienna

    Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, która znajdzie swoje zastosowanie w sypialniach, salonach, garderobie, ale również (dzięki IP równemu 44) w miejscach o podwyższonej wilgoci. Bez obaw możemy zamontować ją nad lustrem w łazience i cieszyć się światłem wybranym według własnego uznania – 450, 770 lub 970 lumenów. Kanlux ASTEN jest klasyczną, solidną oprawą liniową wykonaną z metalu. Jego uniwersalny design wpasuje się w praktycznie każdy wystrój wnętrza, nie naruszając jego swoistego klimatu. Lampa posiada wbudowane niewymienne źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.
    Opis
    • Oprawa ścienna ASTEN LED IP44 8W-NW 450 lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26680
    • Rodzina produktuASTEN
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)41
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne