Opublikuj swoje produkty
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW oprawa ścienna

    Kanlux ROLSO to nowoczesna oprawa domowa LED, która emituje wysokiej jakości światło, a jej dodatkowym atutem jest subtelny design, który doskonale współgra zwłaszcza z nowoczesnymi wnętrzami. Oprawa ta świetnie sprawdzi się jako oświetlenie łazienkowe, dzięki wysokiemu współczynnikowi IP (44) może być używana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
    Opis
    • Oprawa ścienna ROLSO LED IP44 15W-NW 1080lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26700
    • Rodzina produktuROLSO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.456
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne