Opublikuj swoje produkty
STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa
STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa
STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa
STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa
STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa
    Kanlux

    STOBI DLP 50-B oprawa sufitowa

    Kanlux STOBI to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wykonane są z aluminium i mają możliwość pełnej regulacji kąta padania światła. Wysokiej jakości wykończenie (powierzchnia matowa, piaskowana) i prosta stylistyka sprawiają, że oprawy doskonale nadają się do wyposażenia pomieszczeń domowych, ale również biur i apartamentów.
    Opis
    • Oprawa sufitowa punktowa STOBI DLP 50-B GU10 25W czarny
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26830
    • Rodzina produktuSTOBI
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)141
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe