Opublikuj swoje produkty
KANTI V2LED 18W-NW-W oprawa typu downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W oprawa typu downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W oprawa typu downlight

    Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.
    Opis
    • Oprawa downlight natynk KANTI V2LED 12W-NW-W 1260lm IP44/20 biała
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28951
    • Rodzina produktuKANTI V2LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.544
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe