Opublikuj swoje produkty
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW oprawa pyłoszczelna

    Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135 lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125⁰/Y110⁰. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33170
    • Rodzina produktuTP STRONG
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)63
    • Szerokość (mm)72
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania