Opublikuj swoje produkty
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
BLINGO TN38W 6060 NW panel LED
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW panel LED

    Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.
    Opis
    • BLINGO TN38W 6060 NW *PANEL LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33177
    • Rodzina produktuBLINGO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)595
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.006
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire