Opublikuj swoje produkty
EVALO EL-5I B-SR oprawa ścienno-sufitowa
EVALO EL-5I B-SR oprawa ścienno-sufitowa
EVALO EL-5I B-SR oprawa ścienno-sufitowa
    Kanlux

    EVALO EL-5I B-SR oprawa ścienno-sufitowa

    Kanlux EVALO to rodzina prostych spotów. Skandynawska wręcz prostota i srebrne elementy to wysoce elegancka klasyka. Wąski klosz mieści w sobie źródła GU10 (w komplecie dodajemy przyssawkę, która ułatwia ich montaż). Dwa kolory (czarny i biały) oraz ilość od 1 do 5 punktów świetlnych tych opraw otwiera wiele możliwości aranżacji. Spot Kanlux EVALO z 1 punktem to idealny kinkiet nad biurko, łóżko czy za kanapę. Dzięki takiej aranżacji Kanlux może pełnić rolę światła głównego i dodatkowego. Dodatkowym atutem jest możliwość dużej regulacji kierunku padania światła (dwie osie obrotu: 320 i 90 stopni).
    Opis
    • EVALO EL-5I B-SR *OPR.OŚWIT.5xmax10W
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35689
    • Rodzina produktuEVALO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)1230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire