Opublikuj swoje produkty
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
PRESO 80 GR oprawa ogrodowa
    Kanlux

    PRESO 80 GR oprawa ogrodowa

    Kanlux PRESO to rodzina 4 opraw ogrodowych, wśród których znajdziemy trzy słupki o wysokościach od 30 do 80cm, a ich idealnym uzupełnieniem jest kinkiet. Dzięki specjalnej konstrukcji lampy świeca na boki, a nie do góry, co pozwala nam właściwie oświetlić pożądane miejsca. Profilowana konstrukcja klosza zapobiega utrzymywaniu się wody na powierzchni lampy. Cała seria lamp ogrodowych Kanlux PRESO dostosowana jest do wymiennych źródeł światła o trzonku E27, dlatego sami możemy wybrać odpowiednie natężenie i barwę światła.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36540
    • Rodzina produktuPRESO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000301
    • Nazwa ETIMLuminaire bollard