Opublikuj swoje produkty
AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa
AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa
AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa
AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa
AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-B oprawa sufitowa punktowa

    KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak wysokim stopniu szczelności - IP65. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36645
    • Rodzina produktuAQILO IP65
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire