Opublikuj swoje produkty
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
HR-LH-WN-W-RM oprawa
    Kanlux

    HR-LH-WN-W-RM oprawa

    HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny37128
    • Rodzina produktuHIERRO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)89
    • Szerokość (mm)43
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire