Opublikuj swoje produkty
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
LTL 38W-114-CCT-W oprawa
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-W oprawa

    Nowa rodzina opraw KANLUX LTL TRACKLIGHT to innowacyjne rozwiązanie oparte na szynoprzewodach Kanlux TEAR, idealne do systemów oświetlenia komercyjnego i architektonicznego. Zintegrowana oprawa LED o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną, co potwierdza 5-letnia gwarancja. Oprawy umożliwiają wybór soczewek o kącie 90° (standard) lub 60°. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI 90, oprawa zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, co jest kluczowe w przestrzeniach, gdzie precyzyjne oświetlenie ma duże znaczenie. Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ wyróżnia się dodatkową funkcją zmiany kierunku światła nawet o 45°, co umożliwia elastyczne ukierunkowanie światła na wybrane punkty. Z kolei minimalistyczna wersja KANLUX LTL 38W-114 CCT umożliwia stworzenie płaskiej linii świetlnej o dowolnej długości, bez widocznych przerw między modułami. Jest to idealne rozwiązanie dla estetycznych i funkcjonalnych instalacji oświetleniowych. Oprawy są wyposażone w adapter z przełącznikami, który umożliwia zmianę mocy w zakresie od 11,3W – 38W oraz temperatury barwowej (w zakres 3000K, 3500K i 4000K). To nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w przestrzeniach biurowych, handlowych, jak i ekspozycyjnych, oferując użytkownikom pełną kontrolę nad jakością i charakterem oświetlenia.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38390
    • Rodzina produktuLTL LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)61
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight