Opublikuj swoje produkty
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW naświetlacz

    Naświetlacze Kanlux AGOR PRO to nowoczesne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne do obszarów typu: obiekty sportowe, hale produkcyjne czy elewacje budynków o charakterze przemysłowym lub magazynowym. Dostępne są w trzech mocach: 100W, 150W i 200W oraz w wersjach symetrycznej (140 lm/W) i asymetrycznej (135 lm/W). Dzięki klasie szczelności IP65 i wytrzymałości IK08, skutecznie opierają się czynnikom zewnętrznym. Solidna konstrukcja z odlewu aluminium, wzmocniony radiator oraz regulacja kąta do 270° zapewniają długą żywotność i wszechstronność. Działają w barwie 4000K i objęte są 5-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38423
    • Rodzina produktuFL AGOR PRO
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)253
    • Szerokość (mm)291
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight