Opublikuj swoje produkty
MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna
    Kanlux

    MAH MAX 38W12NW RYF B oprawa pyłoszczelna

    Kanlux MAH LED MAX to oprawa hermetyczna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Cechuje ją wyjątkowa skuteczność świetlna: 160 lm/W. Oprawa Kanlux MAH LED MAX to także łatwy, szybki montaż (również dzięki szybkozłączkom) i możliwość łączenia w linie. W oprawach Kanlux MAH LED MAX zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny. Wyjątkową jakość tej oprawy podkreślamy 5 letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38469
    • Rodzina produktuMAH MAX
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire