Opublikuj swoje produkty
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna
    Kanlux

    ZEVI EL 1GU10 B oprawa elewacyjna

    Oprawy elewacyjne ZEVI to nowoczesne rozwiązanie łączące ponadczasowy design z wysoką funkcjonalnością. Wykonane z trwałego aluminium i szkła hartowanego, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP54. Wyposażone w trzonek GU10, umożliwiają stosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10W, co pozwala na dopasowanie intensywności i temperatury barwowej oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki podwójnej dławnicy możliwe jest łączenie wielu opraw w linię świetlną. Dostępne w eleganckich kolorach czarnym i grafitowym, z możliwością montażu w układzie góra-dół.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38880
    • Rodzina produktuZEVI
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire